Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
602-1932: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool
DomůDílenské potřebyNástroje602-1932: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool
Domů602-1932: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool

602-1932: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool

Cat® Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool accurately assembles multi-stage ejector cylinders by ensuring proper installation of wiper seals

Značka: Cat

Obrázky produktů

602-1932: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool
602-1932: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool
602-1932: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool
602-1932: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool

602-1932: Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool

Cat® Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool accurately assembles multi-stage ejector cylinders by ensuring proper installation of wiper seals

Značka: Cat

Popis součásti číslo 602-1932

The Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool accurately assembles of multi-stage ejector cylinders in hydraulic systems. This tool facilitates the correct installation of wiper seals, to prevent contaminants such as dirt and debris from entering the hydraulic cylinder. Proper installation of these seals maintains the integrity and efficiency of the hydraulic system, as it helps to reduce wear, extend the service life of the cylinder, and ensure smooth operation.

Attributes:
• Facilitates smooth and efficient seal replacement.
• Compatible with different sizes of multi-stage ejector cylinders.
• Reduces the risk of damage during seal installation.

Applications:
The Hydraulic Cylinder Wiper Seal Tool is employed during the assembly and repair of hydraulic cylinders, particularly multi-stage ejector cylinders, found in different hydraulic systems within the equipment.

Specifikace součásti číslo 602-1932

Měrné jednotky

    Inner Diameter (in):

    6,264

    Outer Diameter (in):

    7,874

    Width (in):

    1,378

    Weight (lb):

    5,399

    Material:

    Steel, Carbon Steel

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno