DomůPracovní nástrojeZákladnové břity a okraje lopatyKomponenty základnového břitu613-6411: EDGE AS
DomůPracovní nástrojeZákladnové břity a okraje lopatyKomponenty základnového břitu613-6411: EDGE AS
613-6411: EDGE AS

Značka: Cat

Obrázky produktů
613-6411: EDGE AS
613-6411: EDGE AS
613-6411: EDGE AS
613-6411: EDGE AS
613-6411: EDGE AS

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 613-6411

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 613-6411

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Width Between Sidebars (mm): 1 850,0
End Depth (in): 14,961
Overall Width (in): 79,606
Bevel Angle: 22,5
Adapter Size: J550
Material: Alloy Steel
Thickness Class: 70
Overall Width (mm): 2 022,0
Overall Depth (in): 14,961
Size: J550
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 5
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 380,0
Series: J Series
Adapter Series: J Series
Width Between Sidebars (in): 72,835
End Depth (mm): 380,0
Edge Assembly Type: Standard
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 613-6411

RÝPADLO

349D2 L 349D2 350

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno