Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ బేస్ ఎడ్జ్‌లు & లిప్‌లుబేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీలు613-6411: ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్బకెట్ బేస్ ఎడ్జ్‌లు & లిప్‌లుబేస్ ఎడ్జ్ అసెంబ్లీలు613-6411: ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
613-6411: ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
613-6411: ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
613-6411: ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
613-6411: ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
613-6411: ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ
613-6411: ఎడ్జ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 613-6411 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 613-6411 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Width Between Sidebars (mm): 1,850.0
End Depth (in): 14.961
Overall Width (in): 79.606
Bevel Angle: 22.5
Adapter Size: J550
Material: Alloy Steel
Thickness Class: 70
Overall Width (mm): 2,022.0
Overall Depth (in): 14.961
Size: J550
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 5
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 380.0
Series: J Series
Adapter Series: J Series
Width Between Sidebars (in): 72.835
End Depth (mm): 380.0
Edge Assembly Type: Standard
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 613-6411కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

349D2 L 349D2 350

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది