DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicVysokotlaké hadice634-0146: XT-5 ES ToughGuard Hose Assembly
DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicVysokotlaké hadice634-0146: XT-5 ES ToughGuard Hose Assembly
634-0146: XT-5 ES ToughGuard Hose Assembly

XT-5 ES ToughGuard Hose

Značka: Cat

Obrázky produktů
634-0146: XT-5 ES ToughGuard Hose Assembly
634-0146: XT-5 ES ToughGuard Hose Assembly

XT-5 ES ToughGuard Hose

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 634-0146

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances, and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from fabric reinforced, synthetic rubber tube; four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement, separated by layers of synthetic rubber. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Zobrazit více
Specifikace součásti číslo 634-0146
Material: High Pressure Hose
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 634-0146

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno