หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสสายโฮสแรงดันสูง634-0146: XT-5 ES ToughGuard Hose Assembly
หน้าแรก
สายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสสายโฮสแรงดันสูง
634-0146: XT-5 ES ToughGuard Hose Assembly
634-0146: XT-5 ES ToughGuard Hose Assembly

XT-5 ES ToughGuard Hose

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
634-0146: XT-5 ES ToughGuard Hose Assembly
634-0146: XT-5 ES ToughGuard Hose Assembly

XT-5 ES ToughGuard Hose

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 634-0146
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 634-0146

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances, and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The Cat XT ES hose line-up is designed and manufactured by Caterpillar for high pressure hydraulic applications. These range from 2500 to 6000 psi (17.5 to 42.0 MPa). The ES (Enhanced Spiral) construction is a Caterpillar proprietary design and impulse tested to twice the industry standards. Cat hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
Cat ToughGuard™ Hose features an abrasion resistant cover for the harshest operating conditions. It surpasses over 2 million SAE abrasion test cycles providing superior resistance against the number one cause of hose failure, abrasion.
The construction of the hose is made from fabric reinforced, synthetic rubber tube; four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement, separated by layers of synthetic rubber. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 634-0146
Material: High Pressure Hose
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 634-0146

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน