Caterpillar
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.

Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
6V-4058: 5/8palcový prodlužovací nástavec na klíč s křížovým kloubem
DomůDílenské potřebyNástrojeRáčny a nástrčné klíčeProdlužovací nástavce / adaptéry6V-4058: 5/8palcový prodlužovací nástavec na klíč s křížovým kloubem
Domů6V-4058: 5/8palcový prodlužovací nástavec na klíč s křížovým kloubem

6V-4058: 5/8palcový prodlužovací nástavec na klíč s křížovým kloubem

5/8palcový prodlužovací nástavec na klíč s křížovým kloubem

Značka: Cat

Obrázky produktů

6V-4058: 5/8palcový prodlužovací nástavec na klíč s křížovým kloubem

6V-4058: 5/8palcový prodlužovací nástavec na klíč s křížovým kloubem

5/8palcový prodlužovací nástavec na klíč s křížovým kloubem

Značka: Cat

Popis součásti číslo 6V-4058

Popis:
5/8palcový prodlužovací nástavec na klíč s křížovým kloubem. Tento prodlužovací nástavec na klíč je použitelný také při všeobecných opravách a k demontování a montování šroubů startéru u motorů nákladních vozidel řady 3400.

Vlastnosti:
• Klíč na 1/2palcový čtyřhran (na obou koncích)
• 12bodový

Upozornění:Rakovina a reprodukční poškození – www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 6V-4058

Měrné jednotky

    Délka (in):

    7,19

    Velikost (in):

    5/8

    Material:

    Alloy Mixed: Metal

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno