Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska8G-3202: Kluzné ložisko (pouzdro)
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaKluzná ložiska8G-3202: Kluzné ložisko (pouzdro)
8G-3202: Kluzné ložisko (pouzdro)

Cat® Kluzné ložisko (pouzdro)

Značka: Cat

Obrázky produktů
8G-3202: Kluzné ložisko (pouzdro)
8G-3202: Kluzné ložisko (pouzdro)
8G-3202: Kluzné ložisko (pouzdro)
8G-3202: Kluzné ložisko (pouzdro)
8G-3202: Kluzné ložisko (pouzdro)

Cat® Kluzné ložisko (pouzdro)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8G-3202

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Vnitřní průměr (mm): 248,0
Vnitřní průměr (in): 9,78
Vnější průměr (mm): 260,0
Vnější průměr (in): 10,25
Celková délka (mm): 232,5
Celková délka (in): 9,154
materiál: OCEL
Typ: PŘÍMÉ POUZDRO
Sleeve Outside Diameter (in): 10,249
Sleeve Outside Diameter (mm): 260,32
Cross Holes: No
Sleeve Inside Diameter (in): 9.778
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 248.35
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8G-3202

BULDOZER

5P 5S 5A

NAVIJÁK

55

PÁSOVÝ DOZER

D5R XL D6M D6N D5H D5R2 D6N OEM D5R LGP D6N LGP D5H XL D5 D6N XL

ROZRÝVAČ

D5 5

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

D5HTSK II D4HTSK III

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno