DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty8S-4737: Šroub se šestihrannou hlavou 9/16''-12 x 3 1/2''
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty8S-4737: Šroub se šestihrannou hlavou 9/16''-12 x 3 1/2''
8S-4737: Šroub se šestihrannou hlavou 9/16''-12 x 3 1/2''

Šroub s šestihrannou hlavou Cat®

Značka: Cat

Obrázky produktů
8S-4737: Šroub se šestihrannou hlavou 9/16''-12 x 3 1/2''
8S-4737: Šroub se šestihrannou hlavou 9/16''-12 x 3 1/2''
8S-4737: Šroub se šestihrannou hlavou 9/16''-12 x 3 1/2''
8S-4737: Šroub se šestihrannou hlavou 9/16''-12 x 3 1/2''
8S-4737: Šroub se šestihrannou hlavou 9/16''-12 x 3 1/2''

Šroub s šestihrannou hlavou Cat®

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 8S-4737

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka šroubu (in): 3.5
Bolt Length (mm): 88,9
Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou
Délka záběru (in): 2,125
Délka záběru (mm): 53,98
materiál: ocel,Slitina zinku,uhlíková ocel
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8S-4737

NÁKLADNÍ VOZIDLO

797 785 789C 789D 785C 785D 785B

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AE40 II AD45

MOTOR PRO STROJE

3516C

POSTŘIKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

CAT WDS

KOLOVÝ NAKLADAČ

994D 994H 994

TAHAČ

784C

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3516B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno