หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู8S-4737: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16''-12 x 3 1/2''
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู8S-4737: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16''-12 x 3 1/2''
8S-4737: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16''-12 x 3 1/2''

สลักหัวหกเหลี่ยม Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8S-4737: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16''-12 x 3 1/2''
8S-4737: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16''-12 x 3 1/2''
8S-4737: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16''-12 x 3 1/2''
8S-4737: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16''-12 x 3 1/2''
8S-4737: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16''-12 x 3 1/2''

สลักหัวหกเหลี่ยม Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-4737

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 3.5
Bolt Length (mm): 88.9
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัวหกเหลี่ยม
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 2.125
ความยาวด้ามจับ (มม.): 53.98
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กคาร์บอน,สังกะสีอัลลอย
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-4737

โซลูชัน OEM

CAT WDS

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

797 785 789C 789D 785C 785D 785B 784C

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3516B 3516C

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AE40 II AD45

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3516C

รถตักล้อยาง

994D 994H 994

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน