Caterpillar

Vybrat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky. Zkuste to znovu.
Registrace
Caterpillar

Přidat zařízení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat vybavení

DomůHnací ústrojíPřevodovky a jejich komponentyOstatní komponenty převodovky9G-1234: 124,97 mm Talířová pružina s vnějším průměrem
Domů
Hnací ústrojíPřevodovky a jejich komponentyOstatní komponenty převodovky
9G-1234: 124,97 mm Talířová pružina s vnějším průměrem
9G-1234: 124,97 mm Talířová pružina s vnějším průměrem

Cat® Ocelová talířová pružina s povrchovou úpravou olejem odolává zatížení 3788N při zploštění planetové převodovky

Značka: Cat

Obrázky produktů
9G-1234: 124,97 mm Talířová pružina s vnějším průměrem
9G-1234: 124,97 mm Talířová pružina s vnějším průměrem
9G-1234: 124,97 mm Talířová pružina s vnějším průměrem
9G-1234: 124,97 mm Talířová pružina s vnějším průměrem
9G-1234: 124,97 mm Talířová pružina s vnějším průměrem

Cat® Ocelová talířová pružina s povrchovou úpravou olejem odolává zatížení 3788N při zploštění planetové převodovky

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 9G-1234
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 9G-1234

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Typ podložky: Kónická (kuželová)
materiál: ocel,uhlíková ocel,Legovaná ocel
Vnější průměr (mm): 124,97
Vnitřní průměr (mm): 82,04
Tloušťka (mm): 2,11
Vnitřní průměr (in): 3,23
Vnější průměr (in): 4,92
Tloušťka (in): 0,083
Typ pružiny: Tlačné
Výška (in): 0,2
Výška (mm): 5,03
Povrchová úprava: Naolejovaný
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9G-1234

PÁSOVÝ DOZER

D5H XL D5 D5R2 D6N OEM D5R XL D5M D5N D5H D5R LGP D6N LGP D4H III D6N XL D6M D6N D4H XL 5 5A 5P 5S

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

R1300G R1300 R1300G II

KOLOVÝ DOZER

936E 936F 960F 962G II 966 966 GC 950B/950E 936 950G II 966C G936 966H 950B 950E 950G 962H 966L 950F 962G 966K 950H 966M 950K 962K 966R 950F II

INTEGROVANÝ NOSIČ NÁŘADÍ

IT62G II IT62G IT62H

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

613C II 613C 613G 613C

KLADEČ TRUBEK

561N 561M

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

55 527 D5HTSK II D4HTSK III 517

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.