Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームドライブトレイントランスミッションおよびコンポーネントその他のトランスミッション コンポーネント9G-1234: 124.97mm外径皿バネ
ホーム
ドライブトレイントランスミッションおよびコンポーネントその他のトランスミッション コンポーネント
9G-1234: 124.97mm外径皿バネ
9G-1234: 124.97mm外径皿バネ

Cat® Oil 仕上げスチールディスクスプリングは、遊星トランスミッションで平らにした場合の 3788N 荷重に耐えます

ブランド: Cat

製品画像
9G-1234: 124.97mm外径皿バネ
9G-1234: 124.97mm外径皿バネ
9G-1234: 124.97mm外径皿バネ
9G-1234: 124.97mm外径皿バネ
9G-1234: 124.97mm外径皿バネ

Cat® Oil 仕上げスチールディスクスプリングは、遊星トランスミッションで平らにした場合の 3788N 荷重に耐えます
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
よく一緒に購入されている品目
9G-12349G-1234
3K-14323K-1432
8P-89508P-8950
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
9G-1234の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9G-1234の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ウォッシャ形式: 円錐形(ベルビル)
マテリアル: 鋼製,合金,炭素鋼
外径(mm): 124.97
内径(mm): 82.04
厚さ(mm): 2.11
内径(in): 3.23
外径(in): 4.92
厚さ(in): 0.083
終了: オイル コーディング
高さ(in): 0.2
スプリング形式: 圧縮
高さ(mm): 5.03
さらに表示
部品番号9G-1234と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

936E 936F 960F 962G II 966 966 GC 950B/950E 936 950G II 966C G936 966H 950B 950E 950G 962H 966L 950F 962G 966K 950H 966M 950K 962K 966R 950F II

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT62G II IT62G IT62H

拡張マイニング製品

R1300G R1300 R1300G II

ホイールトラクタスクレーパ

613C II 613C 613G 613C

ブルドーザ

D5H XL D5 D5R2 D6N OEM D5R XL D5M D5N D5H D5R LGP D6N LGP D4H III D6N XL D6M D6N D4H XL 5 5A 5P 5S

パイプレイヤ

561N 561M

履帯式スキッダ

55 527 D5HTSK II D4HTSK III 517

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください