Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu9R-3135: ČEP
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu9R-3135: ČEP
9R-3135: ČEP

Linkage Pin

Značka: Cat

Obrázky produktů
9R-3135: ČEP
9R-3135: ČEP

Linkage Pin

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 9R-3135

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Length (mm): 20,0
Length (in): 0,78
Pin Diameter (mm): 10,0
Pin Diameter (in): 0,394
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Pin Type: HEADED PIN
Material: STEEL,Alloy Zinc,Carbon Steel
Plating: Zinc Plated
Pin Length (mm): 19.69
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9R-3135

MINI HYDRAULICKÉ RÝPADLO

302.5C

RÝPADLO NAKLADAČ

416 438 436 424B2 414E 424D 426 446D 416E 424B 428 436C 446B 420D 420E 430D 446 422E 416C 426B 428D 438C 416D 426C 436B 428B 416B 428C 438B 424B HD 450E 450F 430E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno