Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Domů9R-8757: Sestava konzoly
Domů9R-8757: Sestava konzoly
9R-8757: Sestava konzoly

Sestava držáku Cat® (přepravní zámek)

Značka: Cat

Obrázky produktů
9R-8757: Sestava konzoly
9R-8757: Sestava konzoly

Sestava držáku Cat® (přepravní zámek)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 9R-8757

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Popis materiálu: Ocel
Délka (mm): 242,0
Šířka (mm): 170,0
Výška (mm): 74,0
Délka (in): 9,53
Šířka (in): 6,69
Výška (in): 2,91
Material: Structural Steel,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel,Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9R-8757

RÝPADLO NAKLADAČ

436C 416C 426B 426C 436B 416B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno