Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru9W-4261: Upínací deska otočného čepu ochranného krytu chladiče motoru
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTyče, desky a úhlové držákyPloché desky běžného tvaru9W-4261: Upínací deska otočného čepu ochranného krytu chladiče motoru
9W-4261: Upínací deska otočného čepu ochranného krytu chladiče motoru

Cat® Radiator Guard Pivot Pin Steel Retainer Plate to Secure the Pin with the Support Channel and Hold it in Place

Značka: Cat

Obrázky produktů
9W-4261: Upínací deska otočného čepu ochranného krytu chladiče motoru
9W-4261: Upínací deska otočného čepu ochranného krytu chladiče motoru
9W-4261: Upínací deska otočného čepu ochranného krytu chladiče motoru
9W-4261: Upínací deska otočného čepu ochranného krytu chladiče motoru
9W-4261: Upínací deska otočného čepu ochranného krytu chladiče motoru

Cat® Radiator Guard Pivot Pin Steel Retainer Plate to Secure the Pin with the Support Channel and Hold it in Place

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 9W-4261
materiál: uhlíková ocel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9W-4261

PÁSOVÝ DOZER

D8N 8 8SU 8U 8A

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

57H

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno