DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty9X-8286: Šroub se šestihrannou hlavou, M10 × 1,5
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty
9X-8286: Šroub se šestihrannou hlavou, M10 × 1,5
9X-8286: Šroub se šestihrannou hlavou, M10 × 1,5

Šroub s šestihrannou hlavou

Značka: Cat

Obrázky produktů
9X-8286: Šroub se šestihrannou hlavou, M10 × 1,5
9X-8286: Šroub se šestihrannou hlavou, M10 × 1,5
9X-8286: Šroub se šestihrannou hlavou, M10 × 1,5
9X-8286: Šroub se šestihrannou hlavou, M10 × 1,5
9X-8286: Šroub se šestihrannou hlavou, M10 × 1,5

Šroub s šestihrannou hlavou

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
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
Schéma součástí pro zařízení 9X-8286
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 9X-8286

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Velikost závitu (průměr × stoupání) (mm): M10x1.5
Bolt Length (in): 2.362
Délka šroubu (mm): 60,0
Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou
Grip Length (in): 0,177
Délka záběru (mm): 4,5
materiál: NEREZOVÁ OCEL,nerezová ocel
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Class or Grade: A286 900 MPa (130 ksi) UTS
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 9X-8286

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

C27 C32

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C-9 C13

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.