Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.
Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.
Renovované
Nevratné
Sada
Nahrazeno
Works best in material handling applications where irregular surface materials are used.
Cat
Grapple Area
2.8 ft²
Weight
619.5 lb
Machine Class
7-10 Ton Mini Excavators
Maximum Jaw Opening
59.1 in
Overall Width (Jaws Open)
65.9 in
Overall Width (Jaws Closed)
35.6 in
Overall Height (Jaws Open)
33.1 in
Overall Height (Jaws Closed)
23.3 in
Overall Depth
21.3 in
Minimum Grip Diameter
3.9 in
Wear Plate Thickness
0.6 in
Arm Depth (Outer)
18.9 in
Arm Depth (Inner)
16.5 in
Interface Type
Tool Interface
Required Hydraulics
Tiltrotator Auxiliary
Edge Material
AR500/HB500
Maximum Closing Force
4136.5 ft·lbf
Maximum Load Rating
10582.2 lb
Works best in material handling applications where irregular surface materials are used.
Cat
Grapple Area
2.2 ft²
Weight
401.2 lb
Machine Class
5-6 Ton Mini Excavators
Maximum Jaw Opening
50.8 in
Overall Width (Jaws Open)
56.9 in
Overall Width (Jaws Closed)
30.9 in
Overall Height (Jaws Open)
29.1 in
Overall Height (Jaws Closed)
20.2 in
Overall Depth
18.3 in
Minimum Grip Diameter
3.1 in
Wear Plate Thickness
0.5 in
Arm Depth (Outer)
15.9 in
Arm Depth (Inner)
13.8 in
Interface Type
Tool Interface
Required Hydraulics
Tiltrotator Auxiliary
Edge Material
AR500/HB500
Maximum Closing Force
3259.7 ft·lbf
Maximum Load Rating
6613.9 lb
1–2 z 2 výsledků
1–2 z 2 výsledků