ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
Works best in material handling applications where irregular surface materials are used.
Works best in material handling applications where irregular surface materials are used.
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
1 - 2 จาก 2 ผลลัพธ์
Cat
Grapple Area
2.8 ft²
Weight
619.5 lb
Machine Class
7-10 Ton Mini Excavators
Maximum Jaw Opening
59.1 in
Overall Width (Jaws Open)
65.9 in
Overall Width (Jaws Closed)
35.6 in
Overall Height (Jaws Open)
33.1 in
Overall Height (Jaws Closed)
23.3 in
Overall Depth
21.3 in
Minimum Grip Diameter
3.9 in
Wear Plate Thickness
0.6 in
Arm Depth (Outer)
18.9 in
Arm Depth (Inner)
16.5 in
Interface Type
Tool Interface
Required Hydraulics
Tiltrotator Auxiliary
Edge Material
AR500/HB500
Maximum Closing Force
4136.5 ft·lbf
Maximum Load Rating
10582.2 lb
Cat
Grapple Area
2.2 ft²
Weight
401.2 lb
Machine Class
5-6 Ton Mini Excavators
Maximum Jaw Opening
50.8 in
Overall Width (Jaws Open)
56.9 in
Overall Width (Jaws Closed)
30.9 in
Overall Height (Jaws Open)
29.1 in
Overall Height (Jaws Closed)
20.2 in
Overall Depth
18.3 in
Minimum Grip Diameter
3.1 in
Wear Plate Thickness
0.5 in
Arm Depth (Outer)
15.9 in
Arm Depth (Inner)
13.8 in
Interface Type
Tool Interface
Required Hydraulics
Tiltrotator Auxiliary
Edge Material
AR500/HB500
Maximum Closing Force
3259.7 ft·lbf
Maximum Load Rating
6613.9 lb