Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.
Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.
Renovované
Nevratné
Sada
Nahrazeno
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
1–2 z 2 výsledků
1–2 z 2 výsledků
Cat
Capacity
0.33 yd³
Width
54.7 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Auger Speed Range
10-30 rpm
Drive Method
Chain
Height
34.5 in
Length
32 in
Optimal Hydraulic Flow
60-70 lpm (16-18 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
140-200 bar (2031-2901 psi)
Weight
948 lb
Auger Diameter
20 in
Number of Auger Paddles
11
Interface Type
Skid Steer Coupler
Overall Width
63.2 in
Cat
Capacity
0.26 yd³
Width
54.6 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Auger Speed Range
10-30 rpm
Drive Method
Chain
Height
28.8 in
Length
27.3 in
Optimal Hydraulic Flow
60-70 lpm (16-18 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
140-200 bar (2031-2901 psi)
Weight
639 lb
Auger Diameter
16 in
Number of Auger Paddles
12
Interface Type
Skid Steer Coupler
Overall Width
63.1 in