이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
패들 오거와 유압 제어식 슈트 도어를 사용해 다양한 용도의 자재를 혼합합니다.
패들 오거와 유압 제어식 슈트 도어를 사용해 다양한 용도의 자재를 혼합합니다.
1-2/2 결과
1-2/2 결과
Cat
용량
0.33 yd³
폭
54.7 in
Auger Diameter (in)
20
필수 유압
표준 유속
Overall Width (in)
63
오거 속도 범위
10~30rpm
구동 방법
체인
Rated Capacity (yd3)
0.33
높이
34.5 in
길이
32 in
최적 유압 흐름
60~70lpm(16~18gpm)
최적 유압
140~200bar(2,031~2,901psi)
무게
948 lb
오거 직경
20 in
오거 패들 수
11
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
전체 폭
63.2 in
Cat
용량
0.26 yd³
폭
54.6 in
Auger Diameter (in)
16
필수 유압
표준 유속
Overall Width (in)
63
오거 속도 범위
10~30rpm
구동 방법
체인
Rated Capacity (yd3)
0.26
높이
28.8 in
길이
27.3 in
최적 유압 흐름
60~70lpm(16~18gpm)
최적 유압
140~200bar(2,031~2,901psi)
무게
639 lb
오거 직경
16 in
오거 패들 수
12
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
전체 폭
63.1 in