Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
Ślimak łopatkowy i hydraulicznie sterowane drzwiczki zsypowe umożliwiają mieszanie materiałów w wielu różnych zastosowaniach.
Ślimak łopatkowy i hydraulicznie sterowane drzwiczki zsypowe umożliwiają mieszanie materiałów w wielu różnych zastosowaniach.
1 - 2 z 2 wyniki(-ów)
1 - 2 z 2 wyniki(-ów)
Cat
Pojemność
0.33 yd³
Szerokość
54.7 in
Auger Diameter (in)
20
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Overall Width (in)
63
Zakres prędkości ślimaka
10–30obr./min
Sposób napędu
Łańcuch
Rated Capacity (yd3)
0.33
Wysokość
34.5 in
Długość
32 in
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
60–70l/min (16–18gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
140–200bar (2031–2901psi)
Masa
948 lb
Średnica ślimaka
20 in
Liczba łopatek ślimaka
11
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Szerokość całkowita
63.2 in
Cat
Pojemność
0.26 yd³
Szerokość
54.6 in
Auger Diameter (in)
16
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowy przepływ
Overall Width (in)
63
Zakres prędkości ślimaka
10–30obr./min
Sposób napędu
Łańcuch
Rated Capacity (yd3)
0.26
Wysokość
28.8 in
Długość
27.3 in
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
60–70l/min (16–18gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
140–200bar (2031–2901psi)
Masa
639 lb
Średnica ślimaka
16 in
Liczba łopatek ślimaka
12
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym
Szerokość całkowita
63.1 in