Caterpillar
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
120-7351: Hydraulisk akkumulatortætningssæt

120-7351: Hydraulisk akkumulatortætningssæt

Cat® Hydraulic Accumulator Seal Kit includes a set of components designed to ensure a reliable and leak-free sealing solution

Mærke: Cat

Produktbilleder

120-7351: Hydraulisk akkumulatortætningssæt

Cat® Hydraulic Accumulator Seal Kit includes a set of components designed to ensure a reliable and leak-free sealing solution

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

095-7383: O-ringspakning med indvendig diameter på 174 mm

Antal: 1

120-7331: PAKNING

Antal: 2

120-7333: PAKNING

Antal: 1

120-7334: PAKNING

Antal: 1

120-7335: 154,5 mm indre diameter hammerbøsning O-ringsPakning

Antal: 1

120-7345: O-RINGSPAKNING

Antal: 1

132-7335: PAKNING

Antal: 1

133-4026: PAKNING

Antal: 1

142-5943: PAKNING

Antal: 1

3E-6708: 2,4 x 14,3 mm 90A NBR O-ring

Antal: 2

3E-6712: 179 mm indvendig diameter O-ringsPakning

Antal: 2

3E-6713: 19,2 mm indre diameter hammercylinder O-ringsPakning

Antal: 3

3E-6722: O-RING

Antal: 1

3E-6723: O-ringspakning med 34,2 mm indvendig diameter

Antal: 1

3E-6734: Kompenserende cylinder O-Ringspakning

Antal: 2

3E-6742: Hydraulisk hammer O-ringPakning

Antal: 1

3E-6743: O-RING

Antal: 1

3E-6744: 89,5 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 6

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 1

3Q-7425: PAKNING

Antal: 1

3Q-7654: VISKER

Antal: 1

3Q-7749: Udpumpningsskrue Pakning

Antal: 1

3Q-7832: PAKNING

Antal: 1

3Q-7833: PAKNING

Antal: 6

3Q-7852: PAKNING

Antal: 2

3Q-7861: 114,3 mm Indvendig Diameter bak O-ring Pakning

Antal: 1

4D-9986: O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mm

Antal: 1

Viser 1 til 28 af 28

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet