AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto120-7351: Hydraulisen akun tiivistesarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto120-7351: Hydraulisen akun tiivistesarja
120-7351: Hydraulisen akun tiivistesarja

Cat® Hydraulic Accumulator Seal Kit includes a set of components designed to ensure a reliable and leak-free sealing solution

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
120-7351: Hydraulisen akun tiivistesarja
120-7351: Hydraulisen akun tiivistesarja

Cat® Hydraulic Accumulator Seal Kit includes a set of components designed to ensure a reliable and leak-free sealing solution

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

120-7345: TIIVISTEEN O-RENGAS
120-7345: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
120-7335: 154,5 mm sisähalkaisija vasaraholkki o-rengas tiiviste
120-7335: 154,5 mm sisähalkaisija vasaraholkki o-rengas tiivisteMäärä: 1
3E-6734: Kompensoiva sylinterin O-rengastiiviste
3E-6734: Kompensoiva sylinterin O-rengastiivisteMäärä: 2
3Q-7852: TIIVISTE
3Q-7852: TIIVISTEMäärä: 2
3E-6744: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 89,5 mm
3E-6744: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 89,5 mmMäärä: 6
3Q-7654: PYYHKIJÄ
3Q-7654: PYYHKIJÄMäärä: 1
3E-6743: O-rengas
3E-6743: O-rengasMäärä: 1
3E-6742: Hydraulivasaran o-rengastiiviste
3E-6742: Hydraulivasaran o-rengastiivisteMäärä: 1
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
4D-9986: O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mm
4D-9986: O-ringspakning med indvendig diameter på 23.47 mmMäärä: 1
095-7383: 174mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
095-7383: 174mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
120-7331: TIIVISTE
120-7331: TIIVISTEMäärä: 2
120-7333: TIIVISTE
120-7333: TIIVISTEMäärä: 1
133-4026: TIIVISTE
133-4026: TIIVISTEMäärä: 1
132-7335: TIIVISTE
132-7335: TIIVISTEMäärä: 1
3Q-7861: 114,3 mm sisähalkaisijan vara-O-rengastiiviste
3Q-7861: 114,3 mm sisähalkaisijan vara-O-rengastiivisteMäärä: 1
3E-6708: O-rengas
3E-6708: O-rengasMäärä: 2
3Q-7425: TIIVISTE
3Q-7425: TIIVISTEMäärä: 1
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
142-5943: TIIVISTE
142-5943: TIIVISTEMäärä: 1
120-7334: TIIVISTE
120-7334: TIIVISTEMäärä: 1
3Q-7749: Puhdistussäätöruuvitiiviste
3Q-7749: PuhdistussäätöruuvitiivisteMäärä: 1
3E-6722: O-RENGAS
3E-6722: O-RENGASMäärä: 1
3E-6713: 19,2 mm sisähalkaisija vasarasylinterin o-renkaan tiiviste
3E-6713: 19,2 mm sisähalkaisija vasarasylinterin o-renkaan tiivisteMäärä: 3
3E-6723: 34,2 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiiviste
3E-6723: 34,2 mm:n sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
3Q-7833: TIIVISTE
3Q-7833: TIIVISTEMäärä: 6
3E-6712: 179 mm sisähalkaisija o-rengastiiviste
3E-6712: 179 mm sisähalkaisija o-rengastiivisteMäärä: 2
3Q-7832: TIIVISTE
3Q-7832: TIIVISTEMäärä: 1
Näyttää 1 - 28 / 28
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 120-7351 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 120-7351

KAIVINKONE

320-A 325-A 325 LN 312-A 320 L 322 L 325 L 322 LN 317-A 315-A 320-A S 320C 322-A N 320-A N 322C

VASARA

H45S H45

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu