Log på
Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.
Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.
Renoveret
Kan ikke returneres
Sæt
Erstattet
Cat® 1 1/16" X 3/4" 37 Degree Flared Union Straight Adapter to connect two straight sections of tube or hose
Mærke: Cat
Cat® 1 1/16" X 3/4" 37 Degree Flared Union Straight Adapter to connect two straight sections of tube or hose
Mærke: Cat
Cat® gummi o-ring tætning til 1 1/16-12" STOR konnektorende
Køb Cat® SAE O-ringspakning lige gevind, del 3K-0360, med SAE 3/4-16-gevind (rørgruppe, motor). Denne STOR O-ringspakning er udviklet til statisk tætning og modstandsdygtighed over for slitage.
Cat®Stor O ringtætning (SAE 1-1/16-12) (linjegruppe, motor)
Cat® O-ringtætning til 3/4-16" STOR-stikende
Cat® O-ringstætning til 1/16-12" STOR-konnektorende
Cat®-O-ringspakning i gummi til 1/16-12" STOR-konnektor ende