Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor420-2031: PAKNINGSSÆT (F)
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor420-2031: PAKNINGSSÆT (F)

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

2H-3931: 82,14 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

5P-8119: 17,04 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 12

8T-9527: 110,72 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

6N-2508: 0,79 mm tyk motordækselpakning

Antal: 1

9Y-6042: Servo oliepumpepakning

Antal: 1

4J-7533: 1,63 x 6,07 mm 90A NBR O-ring

Antal: 2

1P-0436: 1,2 mm tykke brændstoffilterledninger pakning

Antal: 1

2D-6392: O-ringspakning med indvendig diameter på 6,07 mm

Antal: 1

1J-9671: 1,83 x 10,52 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 5

005-8593: 52,07 mm indvendig diameter O-ring pakning

Antal: 1

8L-2786: O-ringspakning med indvendig diameter på 16,36 mm

Antal: 4

4P-7883: Brændstofpumpe pakning

Antal: 1

6V-5029: 9,52 mm aksel diameter læbeforsegling

Antal: 1

6I-0972: 0,8 mm tyk regulatorpakning

Antal: 1

7L-4774: 34,52 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

6V-1903: 26,59 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

1S-0004: 5,33 x 18,42 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 2

123-3292: 2,78 mm tyk pakning til forstøveradapter

Antal: 1

9Y-6087: 0,8 mm tyk pakning til brændstofledninger

Antal: 2

1H-1023: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mm

Antal: 1

214-7568: STOR O-ringstætning (SAE 9/16-18)

Antal: 12

131-3719: O-ringspakning med indvendig diameter på 36,54 mm

Antal: 12

108-4420: Uregelmæssig pakning

Antal: 1

210-9246: 37,77mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

4P-7886: Pakning til brændstofsystem

Antal: 1

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 1

7J-0204: 1,63 x 7,65 mm 90A NBR O-ring

Antal: 5

464-0509: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mm

Antal: 8

7F-8607: 18,72 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

Viser 1 til 30 af 30

BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller

Beskrivelse af reservedelsnummer 420-2031

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af motormonterede brændstofsystemkomponenter. Dette sæt inkluderer ikke indsprøjtningsdysepakninger. Bestil et enkelt indsprøjtningsdysetætningssæt efter behov. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 420-2031

Sæt indeholder:

Pakninger, tætninger, skiver

Kompatible modeller for reservedelsnummer 420-2031

MARINEMOTOR

3412

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3412 3412C

INDUSTRIEL MOTOR

3412

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

GENERATORAGGREGAT

3412C 3412

EFFEKTMODUL

PM3412

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet