Caterpillar
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
420-8545: OlieKøler og ledninger Pakningssæt

420-8545: OlieKøler og ledninger Pakningssæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

420-8545: OlieKøler og ledninger Pakningssæt
420-8545: OlieKøler og ledninger Pakningssæt
420-8545: OlieKøler og ledninger Pakningssæt

420-8545: OlieKøler og ledninger Pakningssæt

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-0072: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring

Antal: 4

109-0074: 91,44 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

109-0077: O-ringspakning med 100,97 mm indvendig diameter

Antal: 2

113-5304: O‑ring i FKM, 75A, 5,33 x 50,17 mm

Antal: 3

234-8937: 2,23 mm Værktøjsdrejning afdækning med Limet forsegling

Antal: 1

343-8888: 0,8 mm tyk cylinderblokpakning

Antal: 2

4N-0865: Pakning til motoroliefilter

Antal: 1

4N-1156: 1,2 mm tyk radiator vandledningspakning

Antal: 4

4N-1946: 0.8mm tyk pakning

Antal: 1

4N-2199: 0,8 mm tyk oliekølerdækselpakning

Antal: 1

4P-8881: 1,58 mm tyk kølesystemspakning

Antal: 1

5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 2

7C-0307: 0,8 mm tyk pakning til motorhjelmsdæksel

Antal: 2

8C-3445: Motorolie støvhætte

Antal: 1

8S-5543: 1,6 mm tyk motortopstykkedækselpakning

Antal: 1

Viser 1 til 16 af 16

Beskrivelse af reservedelsnummer 420-8545

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til samling og geninstallation af oliekøler(e), oliefilterholder og tilhørende slanger og rør. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 420-8545

    Sæt indeholder:

    Pakninger, tætninger

Kompatible modeller for reservedelsnummer 420-8545

GASMOTOR

G3412

MARINEMOTOR

3412E 3412

GENERATORAGGREGATSMOTOR

3412 3408B 3408C 3408 3412C

INDUSTRIEL MOTOR

3412 3412E 3412C 3408E 3408B

VEKSELSTRØMSGENERATOR

SR4

MOTOR - MASKINE

3408

GENERATORAGGREGAT

3412C

EFFEKTMODUL

PM3412

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet