HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor423-4328: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor423-4328: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER
423-4328: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
423-4328: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER
423-4328: SÆT – OLIEKØLER OG SLANGER

Oliekøler og slange-/rørsæt

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mm
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mmAntal: 1
105-8901: 0,8 mm tyk pakning til motoroliekøler
105-8901: 0,8 mm tyk pakning til motoroliekølerAntal: 2
228-7097: O-ring
228-7097: O-ringAntal: 1
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-6609: 16,36mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
111-3820: 57,15 mm indvendig diameter holderring
111-3820: 57,15 mm indvendig diameter holderringAntal: 1
237-7623: 62,86 mm indvendig diameter paknings-O-ring
237-7623: 62,86 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 4
7N-4945: 0,8 mm tyk pakning til vandledninger
7N-4945: 0,8 mm tyk pakning til vandledningerAntal: 1
6V-3908: 100,97 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-3908: 100,97 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
6J-2244: 66,27 mm indvendig diameter tætning-O-ring
6J-2244: 66,27 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
6V-5066: 85,09 mm indvendig diameter O-ring pakning
6V-5066: 85,09 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 5
6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-5048: 8,92 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
Viser 1 til 11 af 11
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 423-4328

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 423-4328

PETROMOTOR

3512C

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet