HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor433-9305: SÆT – BLOK OG BUNDKARPAKNING
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
433-9305: SÆT – BLOK OG BUNDKARPAKNING
433-9305: SÆT – BLOK OG BUNDKARPAKNING

Midterste og nedre sæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
433-9305: SÆT – BLOK OG BUNDKARPAKNING
433-9305: SÆT – BLOK OG BUNDKARPAKNING

Midterste og nedre sæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

2W-0752: 0,8 mm tyk gummipakning med fire huller
2W-0752: 0,8 mm tyk gummipakning med fire hullerAntal: 7
272-0758: Tryk-på-plads-pakning til knastakseldæksel
272-0758: Tryk-på-plads-pakning til knastakseldækselAntal: 12
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 6
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
6F-4868: 1,6 mm tyk oliebeholderdækselpakning
6F-4868: 1,6 mm tyk oliebeholderdækselpakningAntal: 1
6V-4314: 129,54 mm indvendig diameter O-ring pakning
6V-4314: 129,54 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 2
6V-4315: 94,62 mm indvendig diameter O-ring tætning
6V-4315: 94,62 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
9Y-8388: 0,8 mm tyk motoroliefilterpakning
9Y-8388: 0,8 mm tyk motoroliefilterpakningAntal: 3
5P-5846: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ring
5P-5846: 40,64 mm indvendig diameter tætning-o-ringAntal: 1
5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-8068: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
5P-8210: 31,34 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-8210: 31,34 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
6V-5101: 107,32 mm indvendig diameter O-ringstætning
6V-5101: 107,32 mm indvendig diameter O-ringstætningAntal: 1
8C-3107: 46,99 mm indvendig diameter O-ring pakning
8C-3107: 46,99 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
8T-2928: O-ringspakning med en indvendig diameter på 53,1 mm
8T-2928: O-ringspakning med en indvendig diameter på 53,1 mmAntal: 3
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mm
109-2332: O-ringspakning med indvendig diameter på 56,52 mmAntal: 4
111-1349: 0,8 mm tyk tætning af ventildæksel
111-1349: 0,8 mm tyk tætning af ventildækselAntal: 1
3P-0653: 69,22 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3P-0653: 69,22 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
3K-0360: 16,36 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
310-3953: 81,92 mm indvendig diameter tætning-O-ring
310-3953: 81,92 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 4
7N-4945: 0,8 mm tyk pakning til vandledninger
7N-4945: 0,8 mm tyk pakning til vandledningerAntal: 4
7N-5057: 0,8 mm tyk motoroliepumpepakning
7N-5057: 0,8 mm tyk motoroliepumpepakningAntal: 1
142-4159: 4,36 mm tyk integreret kantpakningsenhed
142-4159: 4,36 mm tyk integreret kantpakningsenhedAntal: 1
259-4600: 85,09 mm indvendig diameter tætning-O-ring
259-4600: 85,09 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
269-7885: 72,39 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
269-7885: 72,39 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 3
4F-3765: 0,8 mm tyk oliestandmåler pakning
4F-3765: 0,8 mm tyk oliestandmåler pakningAntal: 3
272-0759: Tryk-på-plads-pakning til motorblokdæksel
272-0759: Tryk-på-plads-pakning til motorblokdækselAntal: 12
7E-2630: 0,8 mm tyk oliepakning
7E-2630: 0,8 mm tyk oliepakningAntal: 1
9Y-8387: 0,8 mm tyk motoroliefilterpakning
9Y-8387: 0,8 mm tyk motoroliefilterpakningAntal: 3
447-7206: 56,74 mm indvendig diameter tætning-O-ring
447-7206: 56,74 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 4
5P-4892: 59,92 mm indvendig diameter O-ring tætning
5P-4892: 59,92 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
Viser 1 til 30 af 30
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert