433-9305: ZESTAW BLOKÓW I USZCZELKI MISKI OLEJOWEJ
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika433-9305: ZESTAW BLOKÓW I USZCZELKI MISKI OLEJOWEJ
Strona główna433-9305: ZESTAW BLOKÓW I USZCZELKI MISKI OLEJOWEJ

433-9305: ZESTAW BLOKÓW I USZCZELKI MISKI OLEJOWEJ

Zestaw środkowy i dolny

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

433-9305: ZESTAW BLOKÓW I USZCZELKI MISKI OLEJOWEJ

433-9305: ZESTAW BLOKÓW I USZCZELKI MISKI OLEJOWEJ

Zestaw środkowy i dolny

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

109-2332: Pierścień typu O-Ring o średnicy wewnętrznej 56,52 mm

Ilość: 4

111-1349: Uszczelnienie pokrywy zaworów o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

142-4159: uszczelnienie ze zintegrowaną krawędzią o grubości 4,36 mm

Ilość: 1

214-7568: Uszczelnienie o-ring STOR (SAE 9/16-18)

Ilość: 6

259-4600: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 85,09 mm

Ilość: 2

269-7885: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 72,39 mm

Ilość: 3

272-0758: Pokrywa wałka rozrządu Wciśnij uszczelkę na miejsce

Ilość: 12

272-0759: uszczelnienie prasy cover blok cylindrów

Ilość: 12

2M-9780: Pierścień o-ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Ilość: 1

2W-0752: Gumowa uszczelka z czterema otworami o grubości 0,8mm

Ilość: 7

310-3953: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 81,92 mm

Ilość: 4

3K-0360: Pierścień o-ring 2,21 × 16,36 mm 90A NBR

Ilość: 1

3P-0653: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 69,22 mm

Ilość: 1

447-7206: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 56,74 mm

Ilość: 4

4F-3765: Uszczelka wskaźnika poziomu oleju o grubości 0,8 mm

Ilość: 3

5P-4892: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 59,92 mm

Ilość: 2

5P-5846: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 40,64 mm

Ilość: 1

5P-8068: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mm

Ilość: 1

5P-8210: Uszczelka O-Ring o średnicy wewnętrznej 31,34 mm

Ilość: 2

6F-4868: Uszczelka pokrywy miski olejowej o grubości 1,6 mm

Ilość: 1

6V-4314: uszczelnienie O-Ring o średnicy wewnętrznej 129,54mm

Ilość: 2

6V-4315: Uszczelnienie O-ring o średnicy wewnętrznej 94,62 mm

Ilość: 2

6V-5101: pierścień O-Ring uszczelnienie O średnicy wewnętrznej 107,32mm

Ilość: 1

7E-2630: Uszczelka miski olejowej o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

7N-4945: Uszczelka przewodów wodnych o grubości 0,8 mm

Ilość: 4

7N-5057: Uszczelka pompy oleju silnikowego o grubości 0,8 mm

Ilość: 1

8C-3107: uszczelnienie O-Ring o średnicy wewnętrznej 46,99mm

Ilość: 1

8T-2928: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 53,1 mm

Ilość: 3

9Y-8387: Uszczelka filtra oleju silnikowego o grubości 0,8 mm

Ilość: 3

9Y-8388: Uszczelka filtra oleju silnikowego o grubości 0,8 mm

Ilość: 3

Wyświetlanie 1 – 30 z 30

Opis numeru katalogowego 433-9305

Opis: Ten zestaw zawiera uszczelki i uszczelnienia do ponownego montażu miski olejowej, wewnętrznej pompy oleju i pokryw bloków. Cechy: Nasze zestawy zostały opracowane dla zapewnienia wygody - wstępnie spakowane, zamawiane przy użyciu jednego numeru katalogowego i dostarczane w jednym opakowaniu - zapewniają oszczędność czasu i pieniędzy.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narazić Cię na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu i jego związków, o których w stanie Kalifornia wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcji. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 433-9305

    Zawartość zestawu:

    Kołpak przeciwpyłowy, korek, element złączny, uszczelki, uszczelnienia

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 433-9305

SILNIKI DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

3512C

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione