StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor433-9305: SET-BLOK EN CARTERPAKKINGEN
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor433-9305: SET-BLOK EN CARTERPAKKINGEN
433-9305: SET-BLOK EN CARTERPAKKINGEN

Kit voor centrale en onderste gedeelte

Merk: Cat

Productafbeeldingen
433-9305: SET-BLOK EN CARTERPAKKINGEN
433-9305: SET-BLOK EN CARTERPAKKINGEN

Kit voor centrale en onderste gedeelte

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

6V-4315: 94,62 mm binnendiameter O-ringafdichting
6V-4315: 94,62 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 2
5P-5846: 40,64 mm binnendiameter afdichting-O-ring
5P-5846: 40,64 mm binnendiameter afdichting-O-ringAantal: 1
5P-8068: 37,47 mm inwendige diameter O-afdichtingring
5P-8068: 37,47 mm inwendige diameter O-afdichtingringAantal: 1
272-0758: Nokkenasdeksel druk op zijn plaats afdichting
272-0758: Nokkenasdeksel druk op zijn plaats afdichtingAantal: 12
2W-0752: 0,8 mm dikke rubberen pakking met vier gaten
2W-0752: 0,8 mm dikke rubberen pakking met vier gatenAantal: 7
9Y-8388: 0,8 mm dikke motoroliefilter pakking
9Y-8388: 0,8 mm dikke motoroliefilter pakkingAantal: 3
6V-5101: O-ring afdichting met een binnendiameter van 107,32 mm
6V-5101: O-ring afdichting met een binnendiameter van 107,32 mmAantal: 1
8C-3107: 46,99 mm O-ringafdichting met binnendiameter
8C-3107: 46,99 mm O-ringafdichting met binnendiameterAantal: 1
6F-4868: 1,6 mm dikke pakking van het deksel van het oliecarter
6F-4868: 1,6 mm dikke pakking van het deksel van het oliecarterAantal: 1
6V-4314: 129,54 mm O-ringafdichting met binnendiameter
6V-4314: 129,54 mm O-ringafdichting met binnendiameterAantal: 2
5P-8210: 31,34 mm binnendiameter O-ringafdichting
5P-8210: 31,34 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 2
214-7568: AFDICHTING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: AFDICHTING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Aantal: 6
2M-9780: 19,18 mm binnendiameter afdichting o-ring
2M-9780: 19,18 mm binnendiameter afdichting o-ringAantal: 1
8T-2928: 53,1 mm binnendiameter afdichting-O-ring
8T-2928: 53,1 mm binnendiameter afdichting-O-ringAantal: 3
111-1349: 0,8 mm dikke kleppendeksel pakking Ventiel
111-1349: 0,8 mm dikke kleppendeksel pakking VentielAantal: 1
109-2332: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 56,52 mm
109-2332: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 56,52 mmAantal: 4
310-3953: 81,92 mm binnendiameter O-ringafdichting
310-3953: 81,92 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 4
3P-0653: 69,22 mm binnendiameter afdichtings O-Ring
3P-0653: 69,22 mm binnendiameter afdichtings O-RingAantal: 1
3K-0360: 16,36 mm binnendiameter O-ringafdichting
3K-0360: 16,36 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 1
142-4159: 4,36 mm dikte integrale randafdichting
142-4159: 4,36 mm dikte integrale randafdichtingAantal: 1
4F-3765: Pakking voor oliepeilstok van 0,8 mm dik
4F-3765: Pakking voor oliepeilstok van 0,8 mm dikAantal: 3
7E-2630: 0,8 mm dikke pakking oliepan
7E-2630: 0,8 mm dikke pakking oliepanAantal: 1
9Y-8387: 0,8 mm dikke motoroliefilter pakking
9Y-8387: 0,8 mm dikke motoroliefilter pakkingAantal: 3
447-7206: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 56,74 mm
447-7206: Afdichtings-O-Ring met binnendiameter van 56,74 mmAantal: 4
272-0759: Cilinderblokdeksel drukafdichting
272-0759: Cilinderblokdeksel drukafdichtingAantal: 12
259-4600: 85,09 mm binnendiameter afdichtingsring
259-4600: 85,09 mm binnendiameter afdichtingsringAantal: 2
269-7885: 72,39 mm binnendiameter O-ringafdichting
269-7885: 72,39 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 3
5P-4892: 59,92 mm binnendiameter O-ringafdichting
5P-4892: 59,92 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 2
7N-5057: 0,8 mm dikke pakking van de motoroliepomp
7N-5057: 0,8 mm dikke pakking van de motoroliepompAantal: 1
7N-4945: 0,8 mm dikke waterleidingen pakking
7N-4945: 0,8 mm dikke waterleidingen pakkingAantal: 4
1 tot 30 van 30 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 433-9305
Kit omvat: Stofkap, plug, bevestiger, pakkingen, afdichtingen,
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 433-9305

DIESELMOTOR

3512C

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen