606-0909: Motoreftersynssæt (bronze)
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor606-0909: Motoreftersynssæt (bronze)

606-0909: Motoreftersynssæt (bronze)

Precious Metals™ eftersynssæt til krævende brug

Mærke: Cat

Produktbilleder

606-0909: Motoreftersynssæt (bronze)

606-0909: Motoreftersynssæt (bronze)

Precious Metals™ eftersynssæt til krævende brug

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

106-1792: 100 mm lang konisk låsetap i stål

Antal: 11

106-1793: 60 mm lang konisk tap

Antal: 1

1R-0749: Sekundært brændstoffilter

Antal: 1

1R-1808: Motoroliefilter

Antal: 1

223-5665: 106 mm Outer Diameter Bellow

Antal: 1

223-9257: 51 mm indvendig diameter slange

Antal: 1

230-1472: 192 mm lang lige stålstud

Antal: 6

243-6718: Krumtapaksel hovedlejesæt

Antal: 1

247-7133: Cat® vandtemperaturregulator

Antal: 2

248-1394: Pakningssæt til montering af enkelt indsprøjtningsdyse

Antal: 6

261-3450: 104,50 mm udvendig diameter plejlstangleje

Antal: 6

281-8261: Muffe til udstødningsport

Antal: 6

282-3731: Ventilaktuator, afstandsstykke

Antal: 6

297-1813: 40Ip Torx Plus drev knaphoved maskinskrue

Antal: 12

304-9553: 1/2-13-UNJC gevind 6 punkts hovedstud

Antal: 9

356-1385: PAKNINGSSÆT TIL OLIEBUNDKAR OG OLIEPUMPE

Antal: 1

8S-9191: 3/8''-16 x 4'' sekskantet statisk trykbolt

Antal: 6

9L-1658: 66 mm længde fuldt gevind stud

Antal: 1

Viser 1 til 18 af 18

Beskrivelse af reservedelsnummer 606-0909

Inkluderer alle nødvendige dele til en billig grundlæggende reparationsmulighed; inklusive hoved-, stang- og tryklejer og et komplet sæt tætninger & pakninger, holdere, stik, hardware osv. Det inkluderer også værditilvækstkomponenter som Cat-oliefilter, Cat-brændstoffilter, udstødningsbøsninger, stifter og termostater. Bronzeniveauet har ingen kerneopladning.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 606-0909

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 606-0909

LASTVOGNSMOTOR

C15

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet