AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur606-0909: Kit de révision générale de moteur (Bronze)
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur606-0909: Kit de révision générale de moteur (Bronze)
606-0909: Kit de révision générale de moteur (Bronze)

Kit de révision générale Métaux™ précieux à usage intensif

Marque: Cat

Images du produit
606-0909: Kit de révision générale de moteur (Bronze)
606-0909: Kit de révision générale de moteur (Bronze)

Kit de révision générale Métaux™ précieux à usage intensif

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

243-6718: KIT PALIER DE VILEBREQUIN
243-6718: KIT PALIER DE VILEBREQUINQuantité: 1
304-9553: Goujon de tête fileté à 6 points 1/2-13-UNJC
304-9553: Goujon de tête fileté à 6 points 1/2-13-UNJCQuantité: 9
282-3731: Entretoise d'actionneur de soupape
282-3731: Entretoise d'actionneur de soupapeQuantité: 6
9L-1658: Goujon entièrement fileté de 66 mm de longueur
9L-1658: Goujon entièrement fileté de 66 mm de longueurQuantité: 1
1R-0749: Filtre à carburant secondaire
1R-0749: Filtre à carburant secondaireQuantité: 1
247-7133: RÉGULATEUR - TEMPÉRATURE DE L'EAU
247-7133: RÉGULATEUR - TEMPÉRATURE DE L'EAUQuantité: 2
106-1793: Goujon conique de 60 mm de long
106-1793: Goujon conique de 60 mm de longQuantité: 1
223-9257: Flexible de diamètre intérieur de 51 mm
223-9257: Flexible de diamètre intérieur de 51 mmQuantité: 1
8S-9191: Boulon à tête hexagonale 3/8'' - 16 x 4''
8S-9191: Boulon à tête hexagonale 3/8'' - 16 x 4''Quantité: 6
230-1472: Goujon droit en acier de 192 mm de long
230-1472: Goujon droit en acier de 192 mm de longQuantité: 6
356-1385: KIT DE JOINTS STATIQUES DE CARTER D'HUILE ET DE POMPE À HUILE
356-1385: KIT DE JOINTS STATIQUES DE CARTER D'HUILE ET DE POMPE À HUILEQuantité: 1
106-1792: Goujon de verrouillage conique en acier de 100 mm de longueur
106-1792: Goujon de verrouillage conique en acier de 100 mm de longueurQuantité: 11
248-1394: KIT POUR POSE D'INJECTEUR UNIQUE
248-1394: KIT POUR POSE D'INJECTEUR UNIQUEQuantité: 6
223-5665: Soufflet de 106 mm de diamètre extérieur
223-5665: Soufflet de 106 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
281-8261: Manchon d'orifice d'échappement
281-8261: Manchon d'orifice d'échappementQuantité: 6
297-1813: Vis mécanique à tête ronde d'entraînement Torx Plus 40Ip
297-1813: Vis mécanique à tête ronde d'entraînement Torx Plus 40IpQuantité: 12
261-3450: Coussinet de bielle de 104,50 mm de diamètre extérieur
261-3450: Coussinet de bielle de 104,50 mm de diamètre extérieurQuantité: 6
1R-1808: Filtre à huile moteur
1R-1808: Filtre à huile moteurQuantité: 1
Affichage de 1 à 18 sur 18
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 606-0909

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 606-0909

MOTEUR DE CAMION

C15

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée