Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
6V-3750: Installationssæt til flere topstykker

6V-3750: Installationssæt til flere topstykker

Sæt med flere topstykker

Mærke: Cat

Produktbilleder

6V-3750: Installationssæt til flere topstykker

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolie

Antal: 2

1S-6595: Pakning til olieforsyning til turbolader

Antal: 2

228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 8

2N-3597: 407,95mm indvendig diameter gummiventiltætning

Antal: 8

3H-3451: 0,035" tyk møtriklåseplade

Antal: 2

3N-1238: 0,787 mm tyk tankpakning

Antal: 1

3N-3220: 0,06" tyk topstykkepakning

Antal: 8

4H-2494: 5,56mm indvendig diameter monteringshylster

Antal: 8

5B-3718: 20,62 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 16

6F-1069: Pakningsenhed til brændstofventil

Antal: 16

6L-4497: Ventil skubbestangpakning

Antal: 8

6L-7813: 25,40 mm udvendig diameter ferrule pakning

Antal: 64

6L-7814: 17,46 mm udvendig diameter Director Seal

Antal: 48

8F-4994: 23,16 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 16

8F-9206: 12,37mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 32

9H-6067: 5,33 x 21,59 mm 70A VMQ O-ring

Antal: 2

Viser 1 til 16 af 16

Beskrivelse af reservedelsnummer 6V-3750

Beskrivelse: Dette sæt indeholder pakninger og tætninger til genopbygning og geninstallation af flere topstykker. Dette sæt inkluderer ikke indsprøjtningsdysepakninger. Bestil en enkelt indsprøjtningsdysepakning efter behov. Egenskaber: Vores sæt er designet med fokus på bekvemmelighed – for-pakket, bestilles med et enkelt reservedelsnummer og leveres i en enkelt kasse, hvilket sparer både tid og penge.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder 1,3-Butadien, som staten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 6V-3750

    Sæt indeholder:

    Pakninger, tætninger

Kompatible modeller for reservedelsnummer 6V-3750

MARINEMOTOR

D399

GENERATORAGGREGATSMOTOR

D399

INDUSTRIEL MOTOR

D399

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet