HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor6V-3750: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO
Home
Atualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor
6V-3750: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO
6V-3750: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO

Kit de Cabeçote de Cilindro Múltiplo

Marca: Cat

Imagens do Produto
6V-3750: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO
6V-3750: KIT – INSTALAÇÃO DE CABEÇOTE DE CILINDRO MÚLTIPLO

Kit de Cabeçote de Cilindro Múltiplo

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

3N-3220: Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro com 0,06 pol de Espessura
3N-3220: Junta de Vedação do Cabeçote de Cilindro com 0,06 pol de EspessuraQuantidade: 8
4H-2494: Luva de Acessório com Diâmetro Interno de 5,56 mm
4H-2494: Luva de Acessório com Diâmetro Interno de 5,56 mmQuantidade: 8
8F-4994: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro Interno
8F-4994: Anel Retentor em O com 23,16 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 16
9H-6067: ANEL RETENTOR EM O
9H-6067: ANEL RETENTOR EM OQuantidade: 2
228-4947: Anel Retentor em O com 13,94 mm de Diâmetro Interno
228-4947: Anel Retentor em O com 13,94 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 8
8F-9206: Anel Retentor em O com 12,37 mm de Diâmetro Interno
8F-9206: Anel Retentor em O com 12,37 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 32
1S-4810: Junta de Dreno do Óleo Turbo com 0,8 mm de Espessura
1S-4810: Junta de Dreno do Óleo Turbo com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 2
6F-1069: Conjunto do Selo da Válvula de Combustível
6F-1069: Conjunto do Selo da Válvula de CombustívelQuantidade: 16
6L-4497: Junta da Haste de Comando da Válvula
6L-4497: Junta da Haste de Comando da VálvulaQuantidade: 8
6L-7814: Selo do Diretor com 17,46 mm de Diâmetro Externo
6L-7814: Selo do Diretor com 17,46 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 48
1S-6595: Junta de Suprimento do Turbocompressor de Óleo
1S-6595: Junta de Suprimento do Turbocompressor de ÓleoQuantidade: 2
3N-1238: Junta do Tanque com 0,787 mm de Espessura
3N-1238: Junta do Tanque com 0,787 mm de EspessuraQuantidade: 1
2N-3597: Selo da Válvula de Borracha com 407,95 mm de Diâmetro Interno
2N-3597: Selo da Válvula de Borracha com 407,95 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 8
6L-7813: Vedação de virola com diâmetro externo de 25,40 mm
6L-7813: Vedação de virola com diâmetro externo de 25,40 mmQuantidade: 64
3H-3451: TRAVA
3H-3451: TRAVAQuantidade: 2
5B-3718: Anel Retentor em O com 20,62 mm de Diâmetro Interno
5B-3718: Anel Retentor em O com 20,62 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 16
Mostrando 1 a 16 de 16
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 6V-3750
O Kit Contém: Juntas e selos
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6V-3750

PRODUTOS MARÍTIMOS

D399

MOTOR - INDUSTRIAL

D399

MOTOR - GRUPO GERADOR

D399

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista