HjemJordgående redskaberSlidpladerForing, slidplader125-4909: SLIDPLADE
HjemJordgående redskaberSlidpladerForing, slidplader125-4909: SLIDPLADE
125-4909: SLIDPLADE

Mærke: Cat

Produktbilleder
125-4909: SLIDPLADE
125-4909: SLIDPLADE
125-4909: SLIDPLADE
125-4909: SLIDPLADE
125-4909: SLIDPLADE

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 125-4909

Måleenheder

USMetrisk
Inner Radius (mm): 840,0
Thickness (mm): 8,0
Width (in): 3,937
Thickness (in): 0,315
Length (mm): 446,7
Width (mm): 100,0
Type: Radiused
Length (in): 17,587
Material: Structural Steel
Inner Radius (in): 33,071
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 125-4909

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3022 MH3024

GRAVEMASKINE

M318 M320

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M322F M322D M322C M320F M318D M318C M322D MH M318C MH M318D MH

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet