HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe135-2653: 380,59 mm indvendig diameter O-ring pakning
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerTætninger, pakninger og O-ringeO-ringe
135-2653: 380,59 mm indvendig diameter O-ring pakning
135-2653: 380,59 mm indvendig diameter O-ring pakning

Cat®-gummi O-ringpakning til hydraulisk moment omformer

Mærke: Cat

Produktbilleder
135-2653: 380,59 mm indvendig diameter O-ring pakning
135-2653: 380,59 mm indvendig diameter O-ring pakning
135-2653: 380,59 mm indvendig diameter O-ring pakning
135-2653: 380,59 mm indvendig diameter O-ring pakning
135-2653: 380,59 mm indvendig diameter O-ring pakning

Cat®-gummi O-ringpakning til hydraulisk moment omformer

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 135-2653
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 135-2653

Måleenheder

USMetrisk
Tværsnitsdiameter (mm): 3,53
Tværsnitsdiameter (tommer): 0,139
Indvendig diameter (mm): 380,59
Indvendig diameter (tommer): 14,984
Materiale: HNBR – hydrogeneret nitril,HNBR (78),HNBR,Nitril/NBR/HNBR/XNBR-gummi
Kompatibel med: Slidbestandig; Dieselbrændstoffer; Diester-smøremidler; Ozon; Petroleumsolier, fedt; Kølemiddel HFC – 134a (ikke-freon); Silikonevæsker; Damp; Motorkølevæsker på vandbasis
Material Hardness: 78A
Dash Size: 281
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 135-2653

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

725C 725 730 725C2 735 730

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD30

OLIEPRODUKTER

TH31-E61 TH35-E81 C9 TH31-C9P TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I

MOTOR – LASTVOGN

C9 C13 C15

MOTOR – INDUSTRIEL

C11 C13 C15 C9

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert