Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerO-Ring'ler135-2653: 380,59 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriKeçeler, Contalar ve O-Ring'lerO-Ring'ler135-2653: 380,59 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
135-2653: 380,59 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Tork Konvertörü İçin Cat® Lastik O-Ring Keçesi

Marka: Cat

Ürün Resimleri
135-2653: 380,59 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
135-2653: 380,59 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
135-2653: 380,59 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
135-2653: 380,59 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi
135-2653: 380,59 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Tork Konvertörü İçin Cat® Lastik O-Ring Keçesi

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
135-2653 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Kesit Çapı (mm): 3,53
Kesit Çapı (inç): 0,139
İç Çap (mm): 380,59
İç Çap (inç): 14,984
Malzeme: HNBR - Hidrojenli Nitril,HNBR (78),HNBR,Nitril / NBR / HNBR / XNBR Kauçuk
Şununla Uyumludur:: Aşınmaya karşı dayanıklı; Dizel yakıtlar; Diester yağlar; Ozon; Petrol yağları, gresler; Soğutucu HFC - 134a (Freon Olmayan); Silikon sıvılar; Buhar; Su bazlı motor soğutma sıvıları
Material Hardness: 78A
Dash Size: 281
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Daha fazla göster
135-2653 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

C11 C13 C15 C9

BELDEN KIRMALI BOŞALTMA KAMYONU

725C 725 730 725C2 735 730

PETROL ÜRÜNLERİ

TH31-E61 TH35-E81 C9 TH31-C9P TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I

MOTOR - KAMYON

C9 C13 C15

YERALTI BELDEN KIRMALI KAMYON

AD30

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi