AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas135-2653: 380,59 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
135-2653: 380,59 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
135-2653: 380,59 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Cat® kuminen O-rengastiiviste momenttimuunninta varten

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
135-2653: 380,59 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
135-2653: 380,59 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
135-2653: 380,59 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
135-2653: 380,59 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
135-2653: 380,59 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste

Cat® kuminen O-rengastiiviste momenttimuunninta varten

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 135-2653
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 135-2653 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Cross Section Diameter (mm): 3,53
Cross Section Diameter (in): 0,139
Inside Diameter (mm): 380,59
Inside Diameter (in): 14,984
Materiaali: HNBR – hydrogenoitu nitriili,HNBR,Nitriili / NBR / HNBR / XNBR-Kumi,HNBR (78)
Material Hardness: 78A
Dash Size: 281
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Compatible With: Abrasion resistant; Diesel fuels; Diester lubricants; Ozone; Petroleum oils, greases; Refrigerant HFC - 134a (Non-Freon); Silicone fluids; Steam; Water base engine coolants
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 135-2653

MOOTTORI – KUORMA-AUTO

C9 C13 C15

MOOTTORI – TEOLLISUUS

C11 C13 C15 C9

MAANALAINEN NIVELLETTY KUORMA-AUTO

AD30

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

725C 725 730 725C2 735 730

ÖLJYTUOTTEET

TH31-E61 TH35-E81 C9 TH31-C9P TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa