HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor155-1380: SÆT-PAKNING
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
155-1380: SÆT-PAKNING
155-1380: SÆT-PAKNING

Mærke: Cat

fallback-image
155-1380: SÆT-PAKNING

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

5S-6735: 0,79 mm tyk toppaknings dæksel
5S-6735: 0,79 mm tyk toppaknings dækselAntal: 2
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turbolader
1S-6595: Pakning til olieforsyning til turboladerAntal: 1
111-8015: 1,75 mm tyk toppakning
111-8015: 1,75 mm tyk toppakningAntal: 1
3S-5496: 9,53 mm indvendig diameter paknings-O-ring
3S-5496: 9,53 mm indvendig diameter paknings-O-ringAntal: 3
2P-6132: 1,57 mm tykke vandledninger rørpakning
2P-6132: 1,57 mm tykke vandledninger rørpakningAntal: 1
7N-8018: Vandtætning med udvendig diameter på 17,60 mm
7N-8018: Vandtætning med udvendig diameter på 17,60 mmAntal: 6
9Y-1979: 1,1 mm tyk pakning til udstødningsmanifold
9Y-1979: 1,1 mm tyk pakning til udstødningsmanifoldAntal: 3
9M-4849: O-RINGSPAKNING
9M-4849: O-RINGSPAKNINGAntal: 1
7N-8875: Pakning
7N-8875: PakningAntal: 1
9N-3241: 0,8 mm tyk pakning til dæksel til regulatorhus
9N-3241: 0,8 mm tyk pakning til dæksel til regulatorhusAntal: 1
8H-9788: 0,8 mm tyk turbolader linjer pakning
8H-9788: 0,8 mm tyk turbolader linjer pakningAntal: 1
8M-4448: O-ringspakning med indvendig diameter på 15,47 mm
8M-4448: O-ringspakning med indvendig diameter på 15,47 mmAntal: 1
7N-0944: 2,29 mm tyk regulatorhuspakning
7N-0944: 2,29 mm tyk regulatorhuspakningAntal: 1
9Y-1798: 17,70 mm indvendig diameter vandforsegling
9Y-1798: 17,70 mm indvendig diameter vandforseglingAntal: 18
114-3364: 9,78 mm udvendig diameter tætningsskive
114-3364: 9,78 mm udvendig diameter tætningsskiveAntal: 6
133-1247: Cylinderstatisk tryk integreret pakningspakning
133-1247: Cylinderstatisk tryk integreret pakningspakningAntal: 1
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mm
2M-9780: O-ringspakning med en indvendig diameter på 19,18 mmAntal: 1
9L-9098: 6,26 mm hvid farve kulstofstopforsegling
9L-9098: 6,26 mm hvid farve kulstofstopforseglingAntal: 6
115-7550: Toppakning til motor
115-7550: Toppakning til motorAntal: 1
1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolie
1S-4810: 0,8 mm tyk afløbspakning til turboolieAntal: 1
4L-9564: 81,92 mm indvendig diameter tætning-O-ring
4L-9564: 81,92 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
7N-0200: 1,6 mm tyk vandpumpepakning
7N-0200: 1,6 mm tyk vandpumpepakningAntal: 1
7W-4486: 9,76 mm indvendig diameter skive
7W-4486: 9,76 mm indvendig diameter skiveAntal: 6
3S-9643: Læbetætning med roterende aksel
3S-9643: Læbetætning med roterende akselAntal: 1
8H-9204: 22 mm ydre diameter filtskive
8H-9204: 22 mm ydre diameter filtskiveAntal: 6
7N-7559: 0,8 mm tyk pakning til turboladerens olieledninger
7N-7559: 0,8 mm tyk pakning til turboladerens olieledningerAntal: 1
7N-7628: 0,8 mm tyk pakning til turboladervandledninger
7N-7628: 0,8 mm tyk pakning til turboladervandledningerAntal: 3
Viser 1 til 27 af 27
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Beskrivelse af reservedelsnummer 155-1380

Vi arbejder stadig på at tilføje en beskrivelse for denne reservedel.

Specifikationer for reservedelsnummer 155-1380

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 155-1380

LEDDELT LASTVOGN MED TIPPELAD

D300D

GRAVEMASKINE

E300

MOTOR – LASTVOGN

3306 3306C 3306B

MOTOR – INDUSTRIEL

3306

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert