HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett155-1380: PAKNINGSSETT
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
155-1380: PAKNINGSSETT
155-1380: PAKNINGSSETT

Merke: Cat

fallback-image
155-1380: PAKNINGSSETT

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner
Spesifikasjoner

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller
Kompatible modeller
Gravemaskin
E300
Motor – Industri
3306
Motor – Lastebil
33063306C3306B
Rammestyrt Dumper
D300D
Vis flere
Gravemaskin
E300
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

111-8015: 1,75 mm tykk sylinderhodepakning
111-8015: 1,75 mm tykk sylinderhodepakningAntall: 1
5S-6735: 0,79 mm tykk sylindertoppdekselpakning
5S-6735: 0,79 mm tykk sylindertoppdekselpakningAntall: 2
3S-5496: 9,53 mm innvendig diameter O-Ringtetning
3S-5496: 9,53 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 3
9Y-1979: 1,1 mm tykk eksos manifold pakning
9Y-1979: 1,1 mm tykk eksos manifold pakningAntall: 3
2P-6132: 1,57 mm tykke vannledninger rørpakning
2P-6132: 1,57 mm tykke vannledninger rørpakningAntall: 1
1S-6595: Pakning for oljeturboladertilførsel
1S-6595: Pakning for oljeturboladertilførselAntall: 1
9M-4849: O-RINGTETNING
9M-4849: O-RINGTETNINGAntall: 1
7N-8018: 17,60 mm vanntetning med ytre diameter
7N-8018: 17,60 mm vanntetning med ytre diameterAntall: 6
7N-7628: 0,8 mm tykk turbolader vannledninger pakning
7N-7628: 0,8 mm tykk turbolader vannledninger pakningAntall: 3
7N-7559: 0,8 mm tykk pakning til turboladerens oljeledninger
7N-7559: 0,8 mm tykk pakning til turboladerens oljeledningerAntall: 1
7W-4486: 9,76 mm innvendig diameter skive
7W-4486: 9,76 mm innvendig diameter skiveAntall: 6
115-7550: Motor sylinderhode pakning
115-7550: Motor sylinderhode pakningAntall: 1
1S-4810: 0,8 mm tykk turbooljeskiftpakning
1S-4810: 0,8 mm tykk turbooljeskiftpakningAntall: 1
8H-9204: Filtskive med 22 mm utvendig diameter
8H-9204: Filtskive med 22 mm utvendig diameterAntall: 6
7N-0200: 1,6 mm tykk vannpumpepakning
7N-0200: 1,6 mm tykk vannpumpepakningAntall: 1
4L-9564: 81,92 mm innvendig diameter tetning-O-ring
4L-9564: 81,92 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
3S-9643: Leppetetning for roterende aksel
3S-9643: Leppetetning for roterende akselAntall: 1
7N-8875: Pakning
7N-8875: PakningAntall: 1
114-3364: 9,78 mm tetningsskive med ytre diameter
114-3364: 9,78 mm tetningsskive med ytre diameterAntall: 6
133-1247: Integrert pakning for sylindertopp
133-1247: Integrert pakning for sylindertoppAntall: 1
9Y-1798: 17,70 mm innvendig diameter Vanntetning
9Y-1798: 17,70 mm innvendig diameter VanntetningAntall: 18
9L-9098: 6,26 mm karbonstopptetning i hvit farge
9L-9098: 6,26 mm karbonstopptetning i hvit fargeAntall: 6
9N-3241: 0,8 mm tykk pakning til dekselet på regulatorhuset
9N-3241: 0,8 mm tykk pakning til dekselet på regulatorhusetAntall: 1
8M-4448: 15,47 mm innvendig diameter O-Ringtetning
8M-4448: 15,47 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
7N-0944: 2,29 mm tykk pakning på regulatorhuset
7N-0944: 2,29 mm tykk pakning på regulatorhusetAntall: 1
8H-9788: 0,8 mm tykk pakning for turboladerledninger
8H-9788: 0,8 mm tykk pakning for turboladerledningerAntall: 1
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameter
2M-9780: 19,18 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
Viser 1 til 27 av 27
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 155-1380

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 155-1380

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 155-1380

GRAVEMASKIN

E300

MOTOR – INDUSTRI

3306

MOTOR – LASTEBIL

3306 3306C 3306B

RAMMESTYRT DUMPER

D300D

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert