155-1380: DICHTUNGSSATZ
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze155-1380: DICHTUNGSSATZ

155-1380: DICHTUNGSSATZ

Marke: Cat

fallback-image

155-1380: DICHTUNGSSATZ

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

111-8015: 1,75 mm dicke Zylinderkopfdichtung

Anzahl: 1

114-3364: 9,78 mm Außendurchmesser Dichtscheibe

Anzahl: 6

115-7550: Motor-Zylinderkopf-Dichtung

Anzahl: 1

133-1247: Integrierte Zylinderkopfdichtung

Anzahl: 1

1S-4810: 0,8 mm dicke Turbo-Ölablassdichtung

Anzahl: 1

1S-6595: Dichtung für Ölzufuhr des Turboladers

Anzahl: 1

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Anzahl: 1

2P-6132: 1,57 mm dicke Rohrdichtung für Wasserleitungen

Anzahl: 1

3S-5496: 9,53 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 3

3S-9643: Drehwellen-Lippendichtring

Anzahl: 1

4L-9564: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

5S-6735: 0,79 mm dicke Zylinderkopfdeckeldichtung

Anzahl: 2

7N-0200: 1.6mm dicke Wasserpumpendichtung

Anzahl: 1

7N-0944: 2,29 mm dicke Dichtung des Reglergehäuses

Anzahl: 1

7N-7559: 0,8 mm dicke Dichtung der Ölleitungen des Turboladers

Anzahl: 1

7N-7628: 0,8 mm dicke Turbolader-Wasserleitungsdichtung

Anzahl: 3

7N-8018: 17,60 mm Außendurchmesser wasserdichte Dichtung

Anzahl: 6

7N-8875: Dichtung

Anzahl: 1

7W-4486: 9,76 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe

Anzahl: 6

8H-9204: 22 mm Außendurchmesser Filzscheibe

Anzahl: 6

8H-9788: Cat 0,8 mm dicke Dichtung für Turboladerleitungen

Anzahl: 1

8M-4448: 15,47 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

9L-9098: 6,26 mm weiße Carbon-Stopp-Dichtung

Anzahl: 6

9M-4849: O-Ring 5,33 x 23,16 mm 70A VMQ

Anzahl: 1

9N-3241: 0,8 mm Dicke Dichtung des Reglergehäusedeckels

Anzahl: 1

9Y-1798: 17,70 mm Innendurchmesser Wasserdichtung

Anzahl: 18

9Y-1979: 1,1 mm dicke Auspuffkrümmerdichtung

Anzahl: 3

Anzeige von 1 bis 27 von 27

Beschreibung für Ersatzteilnummer 155-1380

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 155-1380

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 155-1380

LKW-MOTOR

3306 3306C 3306B

BAGGER

E300

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

D300D

INDUSTRIEMOTOR

3306

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt