HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder163-6223: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder163-6223: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE
163-6223: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder
163-6223: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE
163-6223: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE
163-6223: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE
163-6223: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE
163-6223: Pakningssæt til hydraulisk CYLINDRE

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

289-2937: Pakningsenhed-Buffer
289-2937: Pakningsenhed-BufferAntal: 1
225-3281: 61,42 mm indvendig diameter Double læbskrabering
225-3281: 61,42 mm indvendig diameter Double læbskraberingAntal: 1
5F-3144: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mm
5F-3144: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mmAntal: 1
4J-3420: 127 mm borediameter stempel guide
4J-3420: 127 mm borediameter stempel guideAntal: 1
5J-5020: Todelt forsegling
5J-5020: Todelt forseglingAntal: 1
2K-4096: 120,11 mm indvendig diameter gummi backup ring
2K-4096: 120,11 mm indvendig diameter gummi backup ringAntal: 1
8T-8394: Slidring med indvendig diameter på 63,5 mm
8T-8394: Slidring med indvendig diameter på 63,5 mmAntal: 1
289-2948: 62,78 mm indvendig diameter cylinderstang U-Cup tætning
289-2948: 62,78 mm indvendig diameter cylinderstang U-Cup tætningAntal: 1
Viser 1 til 8 af 8
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 163-6223

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 163-6223

LEDDELT LASTVOGN TIL UNDERJORDISK ARBEJDE

AD55B AD45B AD60 AD45 AD55 AE40 AD40

LÆSNING, TRANSPORT, TØMNING

R3000H R1300 R2900 R1700 II R2900G R1700G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet