HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett163-6223: Tetningssett for hydraulisk sylinder
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
163-6223: Tetningssett for hydraulisk sylinder
163-6223: Tetningssett for hydraulisk sylinder

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Produktbilder
163-6223: Tetningssett for hydraulisk sylinder
163-6223: Tetningssett for hydraulisk sylinder
163-6223: Tetningssett for hydraulisk sylinder
163-6223: Tetningssett for hydraulisk sylinder
163-6223: Tetningssett for hydraulisk sylinder

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

225-3281: 61,42 mm innvendig diameter, dobbeltleppet avtørkerpakning
225-3281: 61,42 mm innvendig diameter, dobbeltleppet avtørkerpakningAntall: 1
289-2937: Buffertetning
289-2937: BuffertetningAntall: 1
5F-3144: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameter
5F-3144: 120,24 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
4J-3420: 127 mm borediameter Stempelføring
4J-3420: 127 mm borediameter StempelføringAntall: 1
8T-8394: 63,5 mm slitering med innvendig diameter
8T-8394: 63,5 mm slitering med innvendig diameterAntall: 1
5J-5020: Todelt tetning
5J-5020: Todelt tetningAntall: 1
289-2948: 62,78 mm sylinderstang med innvendig diameter U-Cup-tetning
289-2948: 62,78 mm sylinderstang med innvendig diameter U-Cup-tetningAntall: 1
2K-4096: 120,11 mm intern diameter gummi backup ring
2K-4096: 120,11 mm intern diameter gummi backup ringAntall: 1
Viser 1 til 8 av 8
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 163-6223

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 163-6223

GRUVEDUMPER

AD55B AD45B AD60 AD45 AD55 AD63 AE40

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R3000H R1300 R2900 R1700 II R2900G R1700G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert