HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder169-7839: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder169-7839: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning
169-7839: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Produktbilleder
169-7839: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning
169-7839: Indstil-HYDRAULISK CYLINDRE pakning

Pakningssæt til hydraulisk cylinder

Mærke: Cat

Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

096-1055: 65 mm ID Skråskåret Spændering
096-1055: 65 mm ID Skråskåret SpænderingAntal: 1
143-8033: RING
143-8033: RINGAntal: 1
165-9282: 65mm Aksel Diameter graveskovl Cylinder Læbetypetæt pakning
165-9282: 65mm Aksel Diameter graveskovl Cylinder Læbetypetæt pakningAntal: 1
9X-7298: 100 mm borediameter 2-delt tætning
9X-7298: 100 mm borediameter 2-delt tætningAntal: 1
143-8024: RING
143-8024: RINGAntal: 1
6V-8467: 99,4 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
6V-8467: 99,4 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
093-1476: SEAL-U-CUP
093-1476: SEAL-U-CUPAntal: 1
126-2149: SEAL
126-2149: SEALAntal: 1
143-8025: Ring med en indvendig diameter på 91,93 mm
143-8025: Ring med en indvendig diameter på 91,93 mmAntal: 1
099-0699: 90,2 mm ID Graveskovl cylinder Spændering
099-0699: 90,2 mm ID Graveskovl cylinder SpænderingAntal: 1
095-1625: O-ringspakning med en indvendig diameter på 89,60 mm
095-1625: O-ringspakning med en indvendig diameter på 89,60 mmAntal: 1
Viser 1 til 11 af 11
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 169-7839

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 169-7839

GRAVEMASKINE

318B N 312B L 330B L 318B 313B 312B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet