HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett169-7839: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING
HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett169-7839: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING
169-7839: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Produktbilder
169-7839: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING
169-7839: KIT-HYDRAULIKKSYLINDERTETNING

Tetningssett for hydraulisk sylinder

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

143-8024: RING
143-8024: RINGAntall: 1
6V-8467: 99,4 mm innvendig diameter O-Ringtetning
6V-8467: 99,4 mm innvendig diameter O-RingtetningAntall: 1
165-9282: 65 mm akseldiameter skuffesylinder leppetetning
165-9282: 65 mm akseldiameter skuffesylinder leppetetningAntall: 1
143-8033: RING
143-8033: RINGAntall: 1
9X-7298: 100 mm borediameter 2-delt tetning
9X-7298: 100 mm borediameter 2-delt tetningAntall: 1
096-1055: 65 mm ID skjerfskåret støttering
096-1055: 65 mm ID skjerfskåret støtteringAntall: 1
126-2149: Buffertetning
126-2149: BuffertetningAntall: 1
143-8025: 91,93 mm ring med indre diameter
143-8025: 91,93 mm ring med indre diameterAntall: 1
093-1476: U-skålstangtetning
093-1476: U-skålstangtetningAntall: 1
099-0699: 90,2 mm ID støttering for skuffe-sylinder
099-0699: 90,2 mm ID støttering for skuffe-sylinderAntall: 1
095-1625: 89,60 mm O-ringtetning med innvendig diameter
095-1625: 89,60 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 1
Viser 1 til 11 av 11
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 169-7839

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 169-7839

GRAVEMASKIN

315B L 318B N 317B L 312B L 317B LN 330B L 318B 313B 312B 311B

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet