AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet169-7839: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet169-7839: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE
169-7839: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
169-7839: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE
169-7839: SARJA - HYDRAULISYLINTERIN TIIVISTE

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

126-2149: SEAL
126-2149: SEALMäärä: 1
143-8025: 91,93 mm sisähalkaisijan rengas
143-8025: 91,93 mm sisähalkaisijan rengasMäärä: 1
093-1476: SEAL-U-CUP
093-1476: SEAL-U-CUPMäärä: 1
099-0699: 90,2 mm ID kauha-sylinterin varmistusrengas
099-0699: 90,2 mm ID kauha-sylinterin varmistusrengasMäärä: 1
095-1625: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 89.60 mm
095-1625: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 89.60 mmMäärä: 1
165-9282: 65 mm akselin halkaisija kauhan sylinterin huulityyppinen tiiviste
165-9282: 65 mm akselin halkaisija kauhan sylinterin huulityyppinen tiivisteMäärä: 1
143-8033: RENGAS
143-8033: RENGASMäärä: 1
9X-7298: 100 mm reiän halkaisija 2-osainen tiiviste
9X-7298: 100 mm reiän halkaisija 2-osainen tiivisteMäärä: 1
096-1055: 65mm ID Scarf Cut -varmistusrengas
096-1055: 65mm ID Scarf Cut -varmistusrengasMäärä: 1
143-8024: RENGAS
143-8024: RENGASMäärä: 1
6V-8467: 99,4 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6V-8467: 99,4 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 11 / 11
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 169-7839 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 169-7839

KAIVINKONE

315B L 318B N 317B L 312B L 317B LN 330B L 318B 313B 312B 311B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu