HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder194-5603: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
194-5603: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
194-5603: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
194-5603: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
194-5603: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
194-5603: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
194-5603: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

8J-6245: 95,25 mm ydre diameter i plastikring
8J-6245: 95,25 mm ydre diameter i plastikringAntal: 1
8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætning
8H-7521: 91,67mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
2Y-8973: STØTTERING
2Y-8973: STØTTERINGAntal: 1
5J-8011: Cylinderudvidelsespakning
5J-8011: CylinderudvidelsespakningAntal: 1
5J-7036: 14,1 mm tyk enkelt læbeskrabering med "snap-in
5J-7036: 14,1 mm tyk enkelt læbeskrabering med "snap-inAntal: 1
439-2698: 69,8 mm indvendig diameter U-Cup tætning
439-2698: 69,8 mm indvendig diameter U-Cup tætningAntal: 1
167-2207: 70 mm bufferpakning med stangdiameter
167-2207: 70 mm bufferpakning med stangdiameterAntal: 1
8C-9200: 1,5 mm tykt stangstyr
8C-9200: 1,5 mm tykt stangstyrAntal: 1
Viser 1 til 8 af 8
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 194-5603

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 194-5603

RENDEGRAVER

446B 446 426B 438C 436B

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert