HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro194-5603: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro194-5603: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
194-5603: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
194-5603: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
194-5603: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
194-5603: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
194-5603: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

167-2207: diametro asta 70 mm Guarnizione tampone
167-2207: diametro asta 70 mm Guarnizione tamponeQuantità: 1
439-2698: Tenuta a U diametro interno 69,8 mm
439-2698: Tenuta a U diametro interno 69,8 mmQuantità: 1
5J-7036: Guarnizione tergicristallo a labbro singolo, spessore 14,1 mm, con chiusura a scatto
5J-7036: Guarnizione tergicristallo a labbro singolo, spessore 14,1 mm, con chiusura a scattoQuantità: 1
8C-9200: Guida dell'asta spessa 1,5 mm
8C-9200: Guida dell'asta spessa 1,5 mmQuantità: 1
5J-8011: Guarnizione dell'espansore del cilindro
5J-8011: Guarnizione dell'espansore del cilindroQuantità: 1
8J-6245: Anello in plastica del diametro esterno di 95,25 mm
8J-6245: Anello in plastica del diametro esterno di 95,25 mmQuantità: 1
8H-7521: O-ring NBR 75A da 3,53 × 91,67 mm
8H-7521: O-ring NBR 75A da 3,53 × 91,67 mmQuantità: 1
2Y-8973: Anello di spallamento cilindro idraulico
2Y-8973: Anello di spallamento cilindro idraulicoQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 8 di 8
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 194-5603

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 194-5603

TERNA

446B 446 426B 438C 436B

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito