AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri194-5603: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri
194-5603: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
194-5603: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
194-5603: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
194-5603: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
194-5603: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
194-5603: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

8J-6245: 95.25mm Outer Diameter Plastic Ring
8J-6245: 95.25mm Outer Diameter Plastic RingCantitate: 1
8H-7521: 3.53 x 91.67mm 75A NBR O-Ring
8H-7521: 3.53 x 91.67mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
2Y-8973: INEL DE REZERVĂ
2Y-8973: INEL DE REZERVĂCantitate: 1
5J-8011: Cylinder Expander Seal
5J-8011: Cylinder Expander SealCantitate: 1
5J-7036: ȘTERGĂTOR
5J-7036: ȘTERGĂTORCantitate: 1
439-2698: 69.8mm Inner Diameter U-Cup Seal
439-2698: 69.8mm Inner Diameter U-Cup SealCantitate: 1
167-2207: 70mm Rod Diameter Buffer Seal
167-2207: 70mm Rod Diameter Buffer SealCantitate: 1
8C-9200: 1.5mm Thick Rod Guide
8C-9200: 1.5mm Thick Rod GuideCantitate: 1
Se afișează 1 până la 8 din 8
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 194-5603

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 194-5603

BULDOEXCAVATOR

446B 446 426B 438C 436B

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert