Caterpillar
Caterpillar
Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
210-2154: Pakningssæt til eftersyn af momentomformer

210-2154: Pakningssæt til eftersyn af momentomformer

Pakningssæt til transmissionseftersyn

Mærke: Cat

Produktbilleder

210-2154: Pakningssæt til eftersyn af momentomformer

210-2154: Pakningssæt til eftersyn af momentomformer

Pakningssæt til transmissionseftersyn

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

100-4083: PakningSSÆT

Antal: 5

104-6730: 0,8 mm tyk transmissionskontrolventilpakning

Antal: 1

133-4296: 159,21 mm udvendig diameter læbetypetætning

Antal: 2

148-9643: Pakningsring med en udvendig diameter på 194 mm

Antal: 2

175-7900: 98,02 mm indvendig diameter tætning-o-ring

Antal: 1

1H-9696: 44,04 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

1S-6595: Pakning til olieforsyning til turbolader

Antal: 2

228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

2J-0157: 15,47mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

2N-7007: 0.787 mm tyk brændstofkøler kernemonteringspakning

Antal: 1

2S-4078: 37,47 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

3B-8453: 18,42 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 3

3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 5

3F-5792: O-ringspakning med indvendig diameter på 129,77 mm

Antal: 2

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 11

3P-7570: 3,12 mm tyk udvendig tætningsring

Antal: 1

3P-7612: 3,12 mm tyk udvendig tætningsring

Antal: 4

3P-7613: 417.96 mm indvendig diameter indvendig pakningsring

Antal: 1

4F-7391: O-ringstætning med en indvendig diameter på 32,92 mm

Antal: 1

4J-0521: 3,53 x 34,52 mm 90A NBR O-ring

Antal: 2

4K-1388: 2,95 x 26,62 mm 90A NBR O-ring

Antal: 2

4K-5537: 0,78 mm tyk oliefilter gearkasse pakning

Antal: 2

4L-9564: 81,92 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 3

4M-5397: 0,0359 in (0,911 mm) tyk låsemøtrikstang

Antal: 4

4S-5898: O-ringspakning med indvendig diameter på 126,59 mm

Antal: 1

5D-6428: 608,08 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

5F-0149: 91,44 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

5F-3144: O-ringspakning med en indvending diameter på 120,24 mm

Antal: 1

5F-3999: 123,42 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

5H-5672: 113,66 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 2

5H-8853: O-ringspakning med indvendig diameter på 9,25 mm

Antal: 1

5S-3618: Transmission Output Gear Lås i drivaggregat

Antal: 4

Viser 1 til 32 af 56

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet