Caterpillar
Caterpillar
Completa i dati fiscali in qualsiasi momento qui.
210-2154: Kit guarnizione revisione convertitore coppia

210-2154: Kit guarnizione revisione convertitore coppia

Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Marchio: Cat

Immagini del prodotto

210-2154: Kit guarnizione revisione convertitore coppia

210-2154: Kit guarnizione revisione convertitore coppia

Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

100-4083: KIT TEDadoE

Quantità: 5

104-6730: Guarnizione della valvola di controllo della trasmissione da 0,8 mm di spessore

Quantità: 1

133-4296: Diametro esterno 159,21 mm Tenuta a labbro

Quantità: 2

148-9643: diametro esterno 194 mm Anello di tenuta

Quantità: 2

175-7900: Anello di tenuta NBR 75 A 3,53 x 98,02 mm

Quantità: 1

1H-9696: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 44,04 mm

Quantità: 1

1S-6595: Guarnizione di alimentazione del turbocompressore dell'olio

Quantità: 2

228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75A

Quantità: 1

2J-0157: Anello di tenuta o-ring diametro interno 15,47 mm

Quantità: 2

2N-7007: Guarnizione gruppo centrale refrigeratore combustibile spessore 0,787 mm

Quantità: 1

2S-4078: Anello di tenuta 3 x 37,47 mm 90A NBR

Quantità: 1

3B-8453: Anello di tenuta diametro interno 18,42 mm

Quantità: 3

3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm

Quantità: 5

3F-5792: Anello di tenuta NBR 3,53 x 129,77 mm 75A

Quantità: 2

3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Quantità: 11

3P-7570: Anello di tenuta esterno spesso 3,12 mm

Quantità: 1

3P-7612: Anello di tenuta esterno spesso 3,12 mm

Quantità: 4

3P-7613: Diametro interno 417,96 mm Anello di tenuta interno

Quantità: 1

4F-7391: Anello di tenuta del diametro interno 32,92mm

Quantità: 1

4J-0521: Anello di tenuta in NBR 90A 3,53 x 34,52 mm

Quantità: 2

4K-1388: Anello di tenuta in NBR 90A 2,95 x 26,62 mm

Quantità: 2

4K-5537: Guarnizione filtro olio scatola ingranaggi spessore 0,78 mm

Quantità: 2

4L-9564: diametro interno 81,92 mm Guarnizione-O-Ring

Quantità: 3

4M-5397: Barra per controdadi spessa 0,911 mm (0,0359 in)

Quantità: 4

4S-5898: anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 126,59mm

Quantità: 1

5D-6428: Anello di tenuta diametro interno 608,08 mm

Quantità: 2

5F-0149: Anello di tenuta diametro interno di 91,44 mm

Quantità: 1

5F-3144: anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 120,24mm

Quantità: 1

5F-3999: Anello di tenuta diametro interno 123,42 mm

Quantità: 1

5H-5672: Anello di tenuta diametro interno 113,66 mm

Quantità: 2

5H-8853: Anello di tenuta VMQ 70A 1,78 x 9,25 mm

Quantità: 1

5S-3618: Blocco della marcia di uscita della trasmissione nel Power Train

Quantità: 4

Visualizzazione da 1 a 32 di 56

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito